Bokwiel 200 mm
Kappa load
EAN:
4031582451931
Productnummer:
9658FCP200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa load vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Kappa load vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit een gietijzer wiellichaam met een Ultratech polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende slijtvastheid biedt, en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 1400 kg bij 4 km/h of 1200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2800 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor de zwaarste industriële transporttoepassingen.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften