Bokwiel 200 mm
Alpha
EAN:
4031582410792
Productnummer:
3478DPR200P63 black
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha is een bokwiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Alpha is een bokwiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en veilige montage op verschillende ondergronden garandeert. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor maximale stabiliteit en weerstand tegen externe belastingen en slijtage. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een pneumatische band met lijnprofiel, die optimale grip en demping biedt op diverse oppervlakken. Het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal en rust op een rollager, wat zorgt voor soepele rotatie en minimale wrijving tijdens bedrijf. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte en efficiënte ruimtebenutting mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen en magazijnomgevingen waar stabiliteit en veiligheid van groot belang zijn.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging