Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Kappa load is een vast wiel uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een gietijzeren wiellichaam met een ultratech polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende slijtvastheid biedt, en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en de totale hoogte van het product bedraagt 205 mm. De dynamische draagcapaciteit is 900 kg bij een snelheid van 4 km/h en 750 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1800 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9658FCP160P63
EAN
4031582451924
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Draagvermogen bij 4 km/h
900 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
750 kg
Statisch draagvermogen
1800 kg
Totale hoogte
205 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,69 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Behuizing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal van de behuizing
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Wiel
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Ultratech polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het gehele wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1700 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 850 kg bij 6 km/h of 1020 kg bij 4 km/h is, wat dit wiel geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen met variabele belastingsvereisten.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg