Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat uitgerust met een behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers afgedicht, wat zorgt voor soepele rotatie en bescherming tegen vervuiling. De wielband bestaat uit elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, gemonteerd op een polyamide lichaam, wat een optimale balans biedt tussen sterkte en flexibiliteit. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware toepassingen met een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha stainless is bijzonder geschikt voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar roestvrij staal en betrouwbare prestaties essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8478UFX125P62
EAN
4031582313352
S4-materiaalnummer
990034807
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
85 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
500 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,83 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
100 mm
Breedte plaat
85 mm
Behuizing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
63 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
36 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers Afgedicht
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 160 mm
Wielen 160 mm
Alpha stainless
8470UFX160P63

Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het draaipunt wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 300 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 600 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Alpha stainless
8477UFX160P63

Alpha stainless is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat. De behuizing bestaat uit Roestvrij staal, zwaar, met een zwenklager van Twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en beschikt over Precisie kogellagers Afgedicht. De loopvlak is een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, en het wielframe is van polyamide. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belasting is 500 kg, de dynamische belasting 250 kg bij 4 km/h. Het product is ontworpen voor betrouwbaar gebruik in veeleisende industriële omgevingen met hoge eisen aan stabiliteit. Toepassingen omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.

160 mm
200 mm
250 kg
160 mm
200 mm
250 kg