Bokwiel 125 mm
Zeta
EAN:
4031582444629
Productnummer:
4688ITP125P63 super convex R25
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechtho...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat zorgt voor maximale stabiliteit en duurzaamheid onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt op diverse ondergronden. De wielkern is vervaardigd uit aluminium, wat bijdraagt aan een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, die zorgen voor soepele rotatie en minimale wrijving tijdens bedrijf. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 164 mm, wat een compacte bouwvorm mogelijk maakt zonder concessies aan functionaliteit. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij een voortbeweegingssnelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware lasten in magazijnen, fabrieken en logistieke omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Fitting
Behuizing
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen