Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De As is een accessoire voor zwenkwielen met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestigingstype. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 6 mm en weegt slechts 0,03 kg, wat het uitermate geschikt maakt voor lichte tot middelzware toepassingen. De statische belastingscapaciteit bedraagt 100 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 50 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit accessoire is ontworpen voor betrouwbare prestaties in industriële en commerciële omgevingen waar precisie en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
S70-8x25 / 10
EAN
4031582424669
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
6 mm
Totaal gewicht
0,03 kg
Productnaam
As
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant
Diameter stift
8 mm
Lengte stift
25 mm