Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30 T 9002
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Integral twin torsion |
|---|---|
| Producttype | Wielen met centrale , Totale vergrendeling |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 250 KG |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 250 KG |
| Statisch draagvermogen | 750 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 193 mm |
| Totale breedte | 74 mm |
| Totaal gewicht | 2,22 KG |
| Certificering | Getest en gecontroleerd door TÜV SÃ1⁄4d |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Slijtage | |
| Corrosiebestendigheid |
Behuizing
| Materiaal | Staalplaat, zwaar |
|---|---|
| Vork Vorm | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager | Precisie kogellagers |
| Kleur | Grijs wit (RAL9002), Grijs wit (RAL9002) |
| Offset | 45 mm |
| Zwenk radius | 124,5 mm |
| Draaicirkel | 249 mm |
| Diameter koepel | 70 mm |
Wiel
| Materiaal wielkern | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wielkleur | Grijs wit (RAL9002) |
| Diameter wiel | 150 mm |
| Breedte Loopvlak | 15 mm |
| Wielbreedte | 15 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 91 Shore A |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 40 Shore D |
Fitting
| Type pasvorm | Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant |
|---|---|
| Diameter Bout | 32 mm |
| Lengte Bout | 51 mm |
| Schroefdraad positie | 7 mm |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten | 2 |