Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30 T 9002
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
| Název produktu | Integral twin torsion |
|---|---|
| Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |
| nosnost 3 km/h | 250 KG |
| Nosnost 4 km/h | 250 KG |
| Statický Nosnost | 750 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 193 mm |
| Celková šířka | 74 mm |
| Celková hmotnost | 2,22 KG |
| Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÃÃV SÃ1⁄4d |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Ocelový plech, těžký |
|---|---|
| tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva | Šedá bílá (RAL9002), Šedá bílá (RAL9002) |
| offset | 45 mm |
| Poloměr otáčení | 124,5 mm |
| otočné rušení | 249 mm |
| Průměr otočné kamery | 70 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid |
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva kolo | Šedá bílá (RAL9002) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 150 mm |
| Šířka běhoun | 15 mm |
| Šířka kolo | 15 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 91 Obuv A |
| Tvrdost běhoun (D) | 40 Shore D |
Montáž
| Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze |
|---|---|
| Průměr matice | 32 mm |
| Délka matice | 51 mm |
| Poloha matice | 7 mm |
| Množství montážních otvorů pro matice | 2 |