Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30 T 9002
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
| Termék neve | Integral twin torsion |
|---|---|
| Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
| teherbírás 3 km/h-nál | 250 KG |
| teherbírás 4 km/h-nál | 250 KG |
| Statikus teherbírás | 750 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| teljes magasság | 193 mm |
| Teljes szélesség | 74 mm |
| Összsúly | 2,22 KG |
| Tanúsítvány | T-e, V, S, 1⁄4d által tesztelt és ellenőrzött |
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
| Villa alakja | Ikerkerekes villa |
| forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szín | Szürkésfehér (RAL9002), Szürkésfehér (RAL9002) |
| ellensúlyoz | 45 mm |
| Forgatási sugár | 124,5 mm |
| körbeforgás | 249 mm |
| Kupola átmérője | 70 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
|---|---|
| futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Szürkésfehér (RAL9002) |
| Kerékátmérő | 150 mm |
| futófelület szélessége | 15 mm |
| kerék szélessége | 15 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 91 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
|---|---|
| csavar átmérője | 32 mm |
| csavar hossza | 51 mm |
| Csavarmenet pozíciója | 7 mm |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 2 |