Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30 T 9002
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
| Nome do produto | Integral twin torsion |
|---|---|
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão central e total |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 250 KG |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 250 KG |
| Capacidade de carga estática | 750 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 193 mm |
| Largura geral | 74 mm |
| Peso global | 2,22 KG |
| Certificação | Testado e monitorizado por TÜV SÃ1⁄4d |
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
| Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
| rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor | Cinzento branco (RAL9002), Cinzento branco (RAL9002) |
| offset | 45 mm |
| Raio giratório | 124,5 mm |
| interferência giratória | 249 mm |
| Diâmetro do dome | 70 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida |
|---|---|
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da roda | Cinzento branco (RAL9002) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 150 mm |
| Largura do piso | 15 mm |
| Largura da roda | 15 mm |
| Dureza do piso (A) | 91 Shore A |
| Dureza do piso (D) | 40 Shore D |
Encaixe
| Tipo de fixação | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 32 mm |
| Comprimento do furo | 51 mm |
| Posição da rosca do furo | 7 mm |
| Quantidade de furos: parafusos de fixação | 2 |