Voor mensen die chronisch ziek zijn of een handicap hebben, is het vooral belangrijk om hun eigen leven gedeeltelijk vorm te geven.
De VELA-stoel helpt mensen om zelfstandig te wonen en mobiel te zijn in hun huis. Onze Levina-care wielen maken deze stoel mobiel.
Het startpunt
VELA uit Denemarken, opgericht door Vermund Larsen, produceert al meer dan 50 jaar stoelen voor mensen met chronische ziekten of handicap en produceert al bijna 90 jaar designmeubels. Het familiebedrijf is een pionier in de ontwikkeling en productie van ergonomische stoelen en is, net als TENTE, wereldwijd actief. De jarenlange partner van TENTE wilde dat de zwenkwielen voor de nieuwe VELA-stoelserie in zijn concept zouden passen: Net als bij de stoel, moeten design en ergonomie, en dus functie en design, hand in hand gaan. Het moet beweegbaar zijn. De vergrendelingsfunctie moet veilig, eenvoudig en stil te bedienen zijn en toch modern zijn.
Onze taak was daarom om een mobiliteitsoplossing te ontwikkelen die design, vorm en functie combineert.


Mobiel op zwenkwielen
De VELA-stoel, die 50 jaar geleden een huisvrouwenstoel werd genoemd, maakt zijn gebruikers minder afhankelijk van de hulp van anderen. Hij is geschikt voor gebruik in huizen, appartementen of werkplekken en kan zelfs veilig en soepel bewegen op houten vloeren, kunststof vloeren, tapijten en vlakke stoffen tegels.
Als u moeite hebt om de kookpan in de keuken te zien, kunt u met de elektrisch in hoogte verstelbare VELA-stoel naar een meer rechtopstaande positie gaan zitten die u meer zichtbaarheid geeft. Als u moeite hebt om op te staan uit bed, kunt u de armleuning inklappen en op de stoel glijden. Eenmaal weer ingeklapt, kan de gebruiker de juiste zithoogte instellen. Met deze stoel kunt u een stofzuiger oppakken en zelf een deel van het huishoudelijk werk overnemen. Of u kunt in de stoel naar de keuken rollen en koffie zetten. Dit zijn allemaal activiteiten waarvoor mensen met chronische ziekten of een handicap vaak afhankelijk zijn van de hulp van anderen. De stoelen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en uitvoeringen tot een gewicht van 300 kilogram en er zijn ook modellen beschikbaar voor kinderen.
Meer dan een jaar werkten productontwikkelaars en productmanagers van TENTE en VELA samen om de Levina care precies af te stemmen op de vereisten van de VELA-stoel. De verkoop- en servicemedewerkers praten regelmatig met de gebruikers en hun ervaringen werden dus gebruikt om de VELA-stoel beter aan te passen aan de behoeften van de gebruiker.
De stoel heeft vier zwenkwielen en een centrale vergrendelingsfunctie, waarbij Levina care van TENTE significante voordelen heeft ten opzichte van de eerder gebruikte zwenkwielen: Hij is lichter dan eerdere zwenkwielen, waardoor de stoel lichter en mobieler is. Levina care ziet er kleiner uit en heeft een kleinere uitzwenking wat betekent dat het zwenkwiel minder buiten de stoel uitsteekt.
Levina care geeft de stoel meer ruimte voor de rempedaal die gebruikers gebruiken om hem te vergrendelen. Hierdoor kunnen ze er beter bij. Daarnaast schakelt het zwenkwiel stil en toch veilig. TENTE zorgt ervoor dat het schakelgeluid hoorbaar is, zodat gebruikers zeker zijn dat de rem goed aanstaat en ze veilig vaststaan.
“De vertrouwde samenwerking tussen onze leverancier TENTE en ons heeft duidelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van een beter product.”
Mathias Haslund Jungersen, Product Engineering Manager, en Sanni Jørgensen, Marketing Manager, VELA

De stoelen zijn individueel in hoogte verstelbelbaar. Ze kunnen verschillende zittingen, rugleuningen en bekleding hebben. Klanten kunnen hun kleur wensen uitdrukken en zelfs hun eigen stoffen insturen. Gebruikers brengen immers een groot deel van de dag door op hun VELA-stoel. Een elektrisch aangedreven versie is ook nieuw op de markt.
Levina care van TENTE is beschikbaar in 100 en 125 millimeter en is ook beschikbaar als een elektrisch geleidende versie, die nieuwe toepassingsgebieden mogelijk maakt. In dit alles heeft het zwenkwiel een modern, eenvoudig design en is verkrijgbaar met verschillende bevestigingselementen en in verschillende kleuren, in de zin van VELA: Breng design, vorm en functie samen.