Waaraan is een goed design te herkennen? Aan de vormgeving? Aan de kleur? Aan het materiaal? Absoluut.
Maar in de eerste plaats is het te herkennen aan het perfecte samenspel van al deze kenmerken. Aan een ontwerp uit een stuk. Dit is precies wat onze klanten Tolix en Naber nastreven en ze hebben de perfecte oplossing gekozen voor een van hun prestigieuze projecten: het designwiel Linea.
De beginsituatie
Het Tolix Steel Design SAS uit Frankrijk staat voor expressieve designmeubels. Het bedrijf produceert sinds 1936 gegalvaniseerde metalen krukken, stoelen en kasten en heeft hier echte stijliconen van weten te maken. Naber GmbH is een traditioneel familiebedrijf dat voornamelijk door middel van innovatieve productideeën naam heeft gemaakt - ideeën zoals de mobiele designkeuken. Voor de realisatie van deze zogenaamde Concept Kitchen hebben beide bedrijven hun vaardigheden gebundeld en hebben ze met het eindresultaat voor een nieuwe beweging in het marktsegment gezorgd.


Hoogste designeisen
De Concept Kitchen is het tegenovergestelde van een inbouwkeuken: Het is gemakkelijk op te bouwen, gemakkelijk te demonteren en volkomen eenvoudig aan te passen. Het idee was om een plaatsonafhankelijke keuken te ontwerpen, die de hoogste flexibiliteit mogelijk maakt en zorgt voor een harmonieus totaalbeeld. De hoeken van het meubilair zijn afgerond. De vormgeving is zacht en aangenaam. Het ontwikkelingsteam heeft ook bij de keuze voor de juiste wielen speciale aandacht besteed aan een uitstekend design. De wielen moeten naadloos bij de stijl van de keuken passen, de kleur constant volgen en tegelijkertijd ook overtuigen met hoge duurzaamheid. Eisen waarvoor in principe slechts een oplossing mogelijk is: ons designwiel Linea.
Dankzij de nauwkeurig aangepaste kleur en vorm, past de Linea perfect bij de Concept Kitchen van Tolix en Naber. De beslissende factor is de exacte kleurkalibratie van de kunststof die wij gebruiken.
Hierdoor is het mogelijk om meubels en wielen visueel te combineren via de materiaalwissel. Dankzij de aanpassing komt de kleur van onze Linea precies overeen met het specifieke wit van de gelakte metalen oppervlakken. Om het samenspel tussen het wiel en het frame verder te perfectioneren, hebben we ons ook gericht op de formele interactie in het verbindingsgebied.
Samen met de ontwerper Kilian Schindler, die de mobiele keuken heeft ontworpen, ontwikkelden we een adapter op maat, resulterend in een soepele overgang van de componenten.
En ook op het gebied van duurzaamheid sluit de Linea geen compromissen. Het wiel heeft ten slotte de taak het gewicht van zware apparatuur te ondersteunen en een hoge stabiliteit te garanderen.
"De geïndividualiseerde Linea past naadloos in ons designconcept."
Kilian Schindler, designer

Wij hebben onze klanten niet gewoon een passend wiel geboden maar een volledige set geleverd. Dit heeft voor een veel efficiënter proces gezorgd. Want met de complexe uitdaging om een perfecte overgang van wiel naar de keukenframe te creëren, konden Tolix en Naber volledig vertrouwen op onze kennis.
De gezamenlijke productontwikkeling heeft onze klanten kostbare middelen, tijd en geld bespaard. Bovendien hebben we met het individueel ontworpen verbindingselement een oplossing geboden die een mobiele keuken volgens de allerhoogste ontwerpnormen mogelijk maakt.