Integral

2046UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN:
4031582300239
Productnummer:
00039276
Heb je nog niet het juiste product gevonden, heb je speciale eisen of ben je geïnteresseerd in individuele oplossingen? Neem contact met ons op.

Prijs op verzoek

Hoeveelheid

Crossselling

Crossselling

Integral

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, frame van geperst staal, verzinkt, huis van hoogwaardig kunststof, precisiekogellager in wiel en zwenklager, stift met schakelnok voor profielstangen, korte uitvoering. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers Tip: TÜV Süd gecertificeerd product.

Accessories

Accessories

Accessory

adapter with headless screw

Adapter om ronde buis voor schakelpedaal op te nemen  
Accessory

change lever 24S45 without set screw

Schakelhefboom 24 mm. voor funktieoverbrenging op het tweede wielenpaar.  
Accessory

change lever 28S45 w. set screw

 
Accessory

change lever 65S45 w. set screw

Schakelhefboom 65 mm. voor funktieoverbrenging op het tweede wielenpaar  
Accessory

bearing bushing w. set screw WS7/16in

lagerbus om schakelstang te ondersteunen  
Accessory

profile steel hexagon-11x1000