Integral
2046UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Egészségügyi intézmények, Orvosi ágyak-és hordágyak |
|---|---|
| Termék neve | Integral |
| Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
| teherbírás 3 km/h-nál | 150 KG |
| teherbírás 4 km/h-nál | 150 KG |
| Statikus teherbírás | 450 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| teljes magasság | 158 mm |
| Teljes szélesség | 62 mm |
| Összsúly | 0,98 KG |
| Tanúsítvány | T-e, V, S, 1⁄4d által tesztelt és ellenőrzött |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Acéllemez, közepes |
|---|---|
| Villa alakja | Zárt |
| forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szín | Szürkésfehér (RAL9002), Szürkésfehér (RAL9002) |
| ellensúlyoz | 35 mm |
| Forgatási sugár | 97,5 mm |
| körbeforgás | 195 mm |
| Kupola átmérője | 62 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
|---|---|
| futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület színe | Palaszürke (RAL7015), Palaszürke (RAL7015) |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Palaszürke (RAL7015) |
| Kerékátmérő | 125 mm |
| futófelület szélessége | 32 mm |
| kerék szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
|---|---|
| csavar átmérője | 32 mm |
| csavar hossza | 51 mm |
| Csavarmenet pozíciója | 7 mm |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 4 |