Ruote
ITP160x50-Ø20 flat
Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
Ruota fissa, Forcella in lamiera d'acciaio pesante, stampata, finitura tropicalizzata, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza della ruota | 50 mm |
Dimensione della piastra | 137 x 115,0 mm |
Diametro ruota
200 mm
Larghezza della ruota
50 mm
Dimensione della piastra
137 x 115,0 mm
Interasse fori piastra
105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra
11 mm
Altezza utile
250 mm
Portata
600 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso
3 kg
Dome-Ø
115 mm
Durezza della fascia
A 92 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote fisse
Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
Ruota girevole, Supporto in lamiera pesante di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su cuscinetti a sfere di...
Ruota girevole con freno a doppia azione, anteriore, Supporto in lamiera pesante di acciaio, zincato lucido, passivato b...
Ruota girevole con bloccaggio direzionale, Supporto in lamiera pesante di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevo...