Ruote
ITP200x50-Ø20 flat
Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
Ruota girevole con freno a doppia azione, anteriore, Supporto in lamiera pesante di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su cuscinetti a sfere di precisione sigillati, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza della ruota | 50 mm |
Dimensione della piastra | 137 x 105 mm |
Diametro ruota
200 mm
Larghezza della ruota
50 mm
Dimensione della piastra
137 x 105 mm
Interasse fori piastra
105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra
11 mm
Disassamento
55 mm
Ingombro piroettamento
310 mm
Altezza utile
250 mm
Portata
600 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso
4 kg
Dome-Ø
94 mm
Raggio ingombro piroettamento
155 mm
Durezza della fascia
A 92 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale
Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
Ruota girevole, Supporto in lamiera pesante di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su cuscinetti a sfere di...
Ruota girevole con bloccaggio direzionale, Supporto in lamiera pesante di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevo...
Ruota fissa, Forcella in lamiera d'acciaio pesante, stampata, finitura tropicalizzata, asse ruota con vite e dado, attac...