- Home
- Ruote e Rotelle
-
Ruote di Alta Qualità
Ruote di Alta Qualità
Le nostre serie
Ruota 250 mm
La ruota Puretech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto piano. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 20,1 mm per l'inserimento dell'asse. La capacità di carico dinamico è di 180 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 360 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni su ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi, garantisce prestazioni affidabili in ambito industriale e commerciale.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a 3 km/h e statico di 400 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi, garantisce affidabilità e resistenza nelle operazioni di movimentazione industriale e commerciale.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 250 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a velocità di 4 km/h e statico di 400 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi che richiedono movimentazione affidabile e resistente.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro assiale da 12 mm di diametro, dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 400 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi.
Ruota 65 mm
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 65 mm con larghezza del battistrada di 30 mm, realizzato nello stesso materiale del nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 34,5 mm con foro per asse di 12 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 240 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambito commerciale e industriale.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro e cuscinetto piano. Il battistrada è realizzato con materiale identico al nucleo per garantire uniformità strutturale. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 250 kg, rendendola ideale per roll container e arredi e espositori per negozi.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg. Ideale per applicazioni su roll container e arredi e espositori per negozi, garantisce prestazioni affidabili in ambito industriale e commerciale.
Ruota 125 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto piano, offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a 3 km/h e statico di 400 kg. Ideale per roll container, arredi e espositori per negozi, garantisce prestazioni affidabili in applicazioni commerciali e industriali.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 34 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, è equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 125 kg a 4 km/h e statico di 250 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi che richiedono movimentazione affidabile e resistente.
Ruota 100 mm
La ruota Basetech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, dotata di foro per asse da 12 mm di diametro. Realizzata in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per roll container e arredi ed espositori per negozi.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech in poliammide presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 43 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assale da 20 mm di diametro e cuscinetto piano. Il battistrada è realizzato con materiale identico al nucleo per garantire uniformità strutturale. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota 60 mm
La ruota Novatech è realizzata con corpo in acciaio e ferro, dotata di battistrada in poliuretano colato con larghezza di 20 mm e diametro di 60 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 12 mm con foro assale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech è caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 20 mm in poliuretano colato, con corpo in acciaio e ferro. Il mozzo ha una lunghezza di 14 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, dotato di cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS). La capacità di carico dinamico è di 140 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 280 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori, macchinari industriali e attrezzature aeroportuali.
Ruota 80 mm
La ruota Novatech è caratterizzata da un diametro di 80 mm e presenta un battistrada in poliuretano colato con larghezza di 25 mm, montato su un corpo in acciaio e ferro. Il mozzo ha una lunghezza di 12 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS). La capacità di carico dinamico è di 160 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 92 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico raggiunge 3360 kg, mentre quella dinamica varia da 1680 kg a 4 km/h fino a 1400 kg a 6 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma termoplastica largo 32 mm, corpo in polipropilene e cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha lunghezza di 44,4 mm con foro asse da 12 mm di diametro. Offre capacità di carico dinamico di 80 kg a 3 km/h e statico di 160 kg, rendendola ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano iniettato largo 50 mm e corpo in poliammide. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico raggiunge 500 kg a 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 1000 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano iniettato largo 50 mm, corpo in poilammide e cuscinetto a rulli inossidabile. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg. È ideale per industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione macchinari, carrelli produzione, ponteggi, armadi attrezzi e attrezzature trasporto.
Ruota 98 mm
La ruota Novatech presenta un diametro di 98 mm con battistrada in poliuretano colato di larghezza 40 mm, realizzata con corpo in alluminio e dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 40 mm con foro dell'asse di diametro 12 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con larghezza del battistrada di 46 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, costruzione macchinari, logistica postale e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 32 mm montato su corpo in lamiera d'acciaio. Il mozzo ha una lunghezza di 36 mm con foro dell'asse di 8 mm di diametro e cuscinetti a coni di sfere. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge 160 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali.