Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamica è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 150 kg. Questa ruota è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2477PJP075B10-11X31
EAN
4031582403787
Numero materiale S4
990028976
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Larghezza complessiva
43 mm
Portata a 3 km/h
75 kg
Portata statica
150 kg
Altezza totale
103 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,34 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno
11 mm
Lunghezza perno
31 mm
Alloggiamento
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
43 mm
Ingombro di piroettamento
160 mm
Disassamento
24 mm
Raggio di piroettamento
80 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
25 mm
Diametro
75 mm
Larghezza corpo
25 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Presa
R40-18x18 / 11

Il Socket è un accessorio costituito da un socket in plastica quadrato progettato per applicazioni con ruote e rotelle, caratterizzato da un'altezza complessiva di 36 mm e un peso di 0,01 kg. Il componente presenta un diametro del bullone di 18 mm e offre prestazioni di carico ottimali con una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, garantendo affidabilità e resistenza nelle applicazioni industriali.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-14/11

Il Socket è un accessorio caratterizzato da un socket in plastica di forma tonda con altezza complessiva di 36 mm e diametro bullone di 14 mm. Questo componente presenta una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono resistenza e durabilità nelle operazioni di movimentazione.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-15/11

Il Socket è un accessorio di tipo socket in plastica, tondo progettato per applicazioni con ruote e rotelle. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e utilizza un bullone con diametro di 15 mm per il fissaggio. La capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 80 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative industriali.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-16/11

Il Socket è un accessorio di tipo socket in plastica, tondo, progettato per applicazioni con ruote e rotelle che richiedono una soluzione di fissaggio affidabile. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e utilizza un bullone con diametro di 16 mm per garantire un collegamento sicuro. La capacità di carico dinamico raggiunge i 40 kg a una velocità operativa di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico arriva fino a 80 kg.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-17/11

Il Socket è un accessorio di tipo socket in plastica, tondo progettato per applicazioni con ruote e rotelle. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e utilizza un bullone con diametro di 17 mm per il fissaggio. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative industriali.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-19/11

Il Socket è un accessorio di tipo socket in plastica, tondo, progettato per applicazioni con ruote e rotelle che richiedono una soluzione di fissaggio affidabile. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un peso contenuto di 0,01 kg, garantendo un'installazione leggera ma robusta. Il diametro del bullone di 19 mm assicura un collegamento sicuro e stabile. Le prestazioni di carico sono ottimizzate con una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-22/11

Il Socket è un accessorio di tipo socket in plastica, tondo progettato per applicazioni con ruote e rotelle. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un peso di 0,01 kg, garantendo leggerezza e facilità di installazione. Il diametro del bullone è di 22 mm, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. La capacità di carico dinamico raggiunge i 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 80 kg.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-23/11

Il Socket è un accessorio caratterizzato da un socket in plastica di forma tonda con altezza complessiva di 36 mm e peso di 0,01 kg. Presenta un diametro del bullone di 23 mm e offre una capacità di carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 80 kg. Questo componente è progettato per garantire un collegamento affidabile e duraturo nelle applicazioni con ruote e rotelle industriali.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R40-16/11

Il Socket è un accessorio di tipo socket in plastica, quadrato, progettato per applicazioni con ruote e rotelle che richiedono una soluzione di fissaggio affidabile. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e utilizza un bullone con diametro di 16 mm per garantire un collegamento sicuro. La capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico arriva fino a 80 kg.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R40-17/11

Il Socket è un accessorio caratterizzato da un socket in plastica di forma quadrata, progettato per applicazioni su ruote e rotelle. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un peso di 0,01 kg, garantendo leggerezza e facilità di installazione. Il diametro del bullone è di 17 mm, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. Le prestazioni di carico includono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R40-21/11

Il Socket è un accessorio caratterizzato da un socket in plastica di forma quadrata, progettato per applicazioni su ruote e rotelle. Presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un peso contenuto di 0,01 kg, garantendo facilità di installazione e maneggevolezza. Il diametro del bullone è di 21 mm, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. Le prestazioni di carico includono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R40-22/11

Il Socket è un accessorio caratterizzato da un socket in plastica di forma quadrata, progettato per applicazioni su ruote e rotelle. Presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un peso di 0,01 kg, garantendo leggerezza e facilità di installazione. Il diametro del bullone è di 22 mm, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. Le prestazioni di carico includono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R40-23/11

Il Socket è un accessorio per ruote caratterizzato da un socket in plastica di forma quadrata, progettato per applicazioni industriali e commerciali. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un peso contenuto di 0,01 kg, garantendo facilità di installazione e maneggevolezza. Il diametro del bullone di fissaggio è di 23 mm, assicurando un collegamento stabile e sicuro. Le prestazioni di carico sono ottimizzate con una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R40-26/11

Il Socket è un accessorio caratterizzato da un socket in plastica di forma quadrata, progettato per applicazioni su ruote e rotelle. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un peso di 0,01 kg, garantendo leggerezza e facilità di installazione. Il diametro del bullone è di 26 mm, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. Le prestazioni di carico includono una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Accessorio
Presa
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Il Socket è un accessorio caratterizzato da un socket in plastica di forma tonda con altezza complessiva di 36 mm e diametro del bullone di 18 mm. Questo componente presenta una capacità di carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 80 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono resistenza e durabilità nelle operazioni di movimentazione.

Uso leggero
36 mm
Uso leggero
36 mm
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 75 mm
Ruota girevole 75 mm
Agila
2470PJP075B10-11X31

La ruota girevole Agila è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 150 kg. Questa ruota è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

75 mm
103 mm
Uso leggero
75 mm
103 mm
Uso leggero