Ruota girevole 75 mm
Agila
Numero d’ordine:
990031827
EAN:
4031582403794
Codice prodotto:
2470PJP075B10-11X31
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole Agila è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole Agila è dotata di perno con anello di presa, con collare per un fissaggio sicuro e pratico. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 150 kg. Questa ruota è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto