Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Levina stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per un'ottima manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli per anestesia, dispositivi medici, carrelli infermieristici, computer su ruote e sistemi di pulizia professionale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5387PJO125P30-13
EAN
4031582370362
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
161 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,57 kg
Nome del prodotto
Levina stainless
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Ingombro di piroettamento
201 mm
Disassamento
38 mm
Raggio di piroettamento
100,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano

Premio Universal Design

Premio Universal Design

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Scansione affidabile
Antimagnetico per scanner di sicurezza e risonanza magnetica
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Levina stainless
5381PJO125P30-13

La Levina stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per un'eccellente manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici e applicazioni sanitarie professionali.

125 mm
Uso leggero
161 mm
125 mm
Uso leggero
161 mm
Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Levina stainless
5380PJO125P30-13 7001

La ruota girevole Levina stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che garantisce elevata resistenza e durata. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per un'ottima manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni sanitarie e professionali quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, farmaci e infermieristici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali in ospedali e case di cura.

125 mm
Uso leggero
161 mm
125 mm
Uso leggero
161 mm