Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370485
Codice prodotto:
5381PJO125P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La Levina stainless è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm per un'eccellente manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici e applicazioni sanitarie professionali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Premio Universal Design
Premio Universal Design
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Scansione affidabile
Antimagnetico per scanner di sicurezza e risonanza magnetica
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Attacco anti-torsione
Protezione anti-rotazione per ruote con bloccaggio direzionale