Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, garantendo movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 160 kg a 4 km/h e una capacità statica di 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti professionali diversificati.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3477UFP125P30-13
EAN
4031582381504
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Portata a 4 km/h
160 kg
Portata statica
320 kg
Altezza totale
155 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,32 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
242 mm
Disassamento
40 mm
Raggio di piroettamento
121 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
64 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 125 mm
Alpha
3470UFP125P30-13

La ruota girevole Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 320 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 125 mm
Alpha
3470UFP125P30-13

La ruota girevole Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 320 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg