Ruota girevole 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381412
Codice prodotto:
3470UFP125P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 320 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali