Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386622
Codice prodotto:
8477UFD100P62 BLEU TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 320 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox