Ruota fissa 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386516
Codice prodotto:
8478UFD100P62 BLEU TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e da un battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il sistema di rotazione è assicurato da un cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali anche in ambienti corrosivi. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 160 kg alla velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico arriva fino a 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox