Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386677
Codice prodotto:
8477PJD100P62 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizza...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 160 kg. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox