Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e da un battistrada in gomma termoplastica, mentre il sistema di rotazione è assicurato da un cuscinetto a rulli inossidabile che offre scorrevolezza ottimale e resistenza alla corrosione. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 128 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la capacità dinamica è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico arriva fino a 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8478PJD100P62 TFR
EAN
4031582386783
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Portata a 4 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
128 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,46 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza della piastra
103 mm
Larghezza della piastra
85 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Alpha stainless
8470PJD100P62 TFR

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
Uso leggero
128 mm
100 mm
Uso leggero
128 mm
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha stainless
8477PJD100P62 TFR

La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 160 kg. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
Uso leggero
128 mm
100 mm
Uso leggero
128 mm