Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono massima affidabilità e controllo. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite per garantire un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm per un movimento silenzioso e preciso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e attrezzature professionali dove sono richieste prestazioni elevate e affidabilità costante.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
5377PJP100P30-13 7001/3000
EAN
4031582368970
Numero materiale S4
990036550
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole con freno totale
Larghezza complessiva
59 mm
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
137 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,47 kg
Nome del prodotto
Levina
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Alloggiamento
Colore
Grigio argento (RAL7001)
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Poilammide
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
59 mm
Ingombro di piroettamento
196 mm
Disassamento
36 mm
Raggio di piroettamento
98 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
87 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
32 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Grigio argento (RAL7001)

Premio Universal Design

Premio Universal Design

Club del progettista tedesco

Club del progettista tedesco

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Levina
5370PJP100P30-13 7001

La ruota girevole Levina è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.

100 mm
137 mm
Uso leggero
100 mm
137 mm
Uso leggero
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Levina
5371PJP100P30-13 7001/6032

La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiede un fissaggio tramite foro per vite. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un sistema di rotazione a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 137 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e attrezzature professionali dove sono richieste manovrabilità controllata e affidabilità operativa.

100 mm
137 mm
Uso leggero
100 mm
137 mm
Uso leggero