Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Levina
Numero d’ordine:
990036891
EAN:
4031582351729
Codice prodotto:
5371PJP100P30-13 7001/6032
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiede un fissaggio tramit...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Levina è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni professionali che richiede un fissaggio tramite foro per vite. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un sistema di rotazione a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 137 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, arredi commerciali e attrezzature professionali dove sono richieste manovrabilità controllata e affidabilità operativa.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Premio Universal Design
Premio Universal Design
Club del progettista tedesco
Club del progettista tedesco
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Attacco anti-torsione
Protezione anti-rotazione per ruote con bloccaggio direzionale