Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385694
Codice prodotto:
5925UOI075P41-38x38 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra quadrata che garantisce un montaggio stabile e sicuro su diverse superfici. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un perno girevole che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 75 mm con corpo in poliammide e battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per ridurre l'attrito e migliorare le prestazioni. L'altezza complessiva del prodotto è di 84 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg, rendendola ideale per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali