Ruota girevole 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385670
Codice prodotto:
5920UOI075P41-38x38 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poilammide con perno girev...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota è realizzata con corpo in poilammide e battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 84 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo affidabilità e prestazioni durature in ambito professionale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali