Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno filettato con collare esagonale, superiore, che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 59 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 80 kg, rendendola ideale per mobili e attrezzature per ufficio di peso medio.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
AA25POI050S70-10X15 TFR
EAN
4031582385601
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
55 mm
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
59 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,09 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Diametro perno
10 mm
Lunghezza perno
15 mm
Housing
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso
Materiale
Polipropilene
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Ingombro di piroettamento
126 mm
Raggio di piroettamento
63 mm
Diametro filettatura
10 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
8 mm
Diametro
50 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 50 mm
Lumina
AA20POI050S70-10X15 TFR

La ruota girevole Lumina è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 50 mm con un'altezza complessiva di 59 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge gli 80 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 50 mm
Lumina
AA20POI050S70-10X15 TFR

La ruota girevole Lumina è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 50 mm con un'altezza complessiva di 59 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge gli 80 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg