Ruota girevole 50 mm
Lumina
EAN:
4031582385588
Codice prodotto:
AA20POI050S70-10X15 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Lumina è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realiz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Lumina è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 50 mm con un'altezza complessiva di 59 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge gli 80 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali