Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice dotata di piastra quadrata per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e utilizza un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada del materiale identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale e con diametro di 50 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 63 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, garantendo funzionalità di movimento controllato e bloccaggio quando necessario.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
AA25POI050P41-38X38 TFR
EAN
4031582385618
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con freno semplice
Larghezza complessiva
55 mm
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
63 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,11 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra quadrata
Diametro del foro della piastra
4,4 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
28 mm
Larghezza foro piastra (massima)
28 mm
Lunghezza della piastra
38 mm
Larghezza della piastra
38 mm
Housing
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso
Materiale
Polipropilene
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Ingombro di piroettamento
126 mm
Raggio di piroettamento
63 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
8 mm
Diametro
50 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 50 mm
Lumina
AA20POI050P41-38X38 TFR

La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada identico al nucleo, mentre il sistema di rotazione è assicurato da cuscinetto piano con distanziale. L'altezza complessiva del prodotto è di 63 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo una soluzione affidabile per la mobilità di arredi e attrezzature leggere in ambienti interni.

50 mm
63 mm
40 kg
50 mm
63 mm
40 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 50 mm
Lumina
AA20POI050P41-38X38 TFR

La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada identico al nucleo, mentre il sistema di rotazione è assicurato da cuscinetto piano con distanziale. L'altezza complessiva del prodotto è di 63 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo una soluzione affidabile per la mobilità di arredi e attrezzature leggere in ambienti interni.

50 mm
63 mm
40 kg
50 mm
63 mm
40 kg