Ruota girevole 50 mm
Lumina
EAN:
4031582385595
Codice prodotto:
AA20POI050P41-38X38 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno gi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota ha un diametro di 50 mm ed è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada identico al nucleo, mentre il sistema di rotazione è assicurato da cuscinetto piano con distanziale. L'altezza complessiva del prodotto è di 63 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo una soluzione affidabile per la mobilità di arredi e attrezzature leggere in ambienti interni.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali