Ruota girevole con freno semplice 40 mm
Lumina
EAN:
4031582391367
Codice prodotto:
A525POI040P41 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice dotata di piastra quadrata per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in p...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice dotata di piastra quadrata per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e utilizza un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale e ha un diametro di 40 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 54 mm. La capacità di carico dinamico è di 10 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 20 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, garantendo mobilità controllata e affidabilità nelle operazioni di movimentazione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali