Ruota girevole 40 mm
Lumina
EAN:
4031582389746
Codice prodotto:
A520POI040P41 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno gi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e affidabile. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e duratura nel tempo. Il diametro della ruota è di 40 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 54 mm, dimensioni compatte ideali per applicazioni che richiedono mobilità discreta. La capacità di carico dinamico è di 10 kg alla velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 20 kg, rendendola perfetta per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio in generale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali