Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con blocco direzionale Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 210 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 700 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3641IFP160P63
EAN
4031582364804
Numero materiale S4
990837523
Core attributes
Tipo
Ruota girevole con blocco direzionale
Larghezza complessiva
94 mm
Portata a 4 km/h
350 kg
Portata a 6 km/h
280 kg
Portata statica
700 kg
Altezza totale
210 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
85 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
3,2 kg
Nome del prodotto
Delta
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
80 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (minima)
105 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Diametro cuffia superiore
94 mm
Ingombro di piroettamento
270 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
135 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
68 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
160 mm
Larghezza corpo
50 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Nero
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø160

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso complessivo di 0,67 kg, garantendo un equilibrio ottimale tra robustezza strutturale e maneggevolezza durante le operazioni di installazione e manutenzione.

Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 160 mm
Ruota girevole 160 mm
Delta
3640IFP160P63

La ruota girevole Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 210 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale  160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

La ruota girevole con freno totale Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e garantisce prestazioni elevate in applicazioni industriali impegnative. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetti a sfere di precisione per il movimento rotatorio, assicurando durabilità e funzionamento fluido. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione ottimale. Con un diametro di 160 mm e un'altezza complessiva di 210 mm, offre una capacità di carico dinamico di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 700 kg. È ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, e attrezzature per il trasporto.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianti
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Delta
3648IFP160P63

La ruota fissa Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 210 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa ruota trova impiego nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, in sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che in attrezzature per il trasporto.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 160 mm
Ruota girevole 160 mm
Delta
3640IFP160P63

La ruota girevole Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 210 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale  160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

La ruota girevole con freno totale Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e garantisce prestazioni elevate in applicazioni industriali impegnative. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetti a sfere di precisione per il movimento rotatorio, assicurando durabilità e funzionamento fluido. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione ottimale. Con un diametro di 160 mm e un'altezza complessiva di 210 mm, offre una capacità di carico dinamico di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 700 kg. È ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, e attrezzature per il trasporto.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianti
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Delta
3648IFP160P63

La ruota fissa Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 210 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa ruota trova impiego nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, in sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che in attrezzature per il trasporto.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg