Ruota girevole 160 mm
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Struttura robusta
File CAD
Schede tecniche
Accessori
L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso complessivo di 0,67 kg, garantendo un equilibrio ottimale tra robustezza strutturale e maneggevolezza durante le operazioni di installazione e manutenzione.
Prodotti correlati
La ruota girevole con blocco direzionale Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 210 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 700 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
La ruota girevole con freno totale Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e garantisce prestazioni elevate in applicazioni industriali impegnative. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetti a sfere di precisione per il movimento rotatorio, assicurando durabilità e funzionamento fluido. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione ottimale. Con un diametro di 160 mm e un'altezza complessiva di 210 mm, offre una capacità di carico dinamico di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 700 kg. È ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, e attrezzature per il trasporto.
La ruota fissa Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 210 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa ruota trova impiego nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, in sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che in attrezzature per il trasporto.
Prodotti correlati
La ruota girevole con blocco direzionale Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 210 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 700 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
La ruota girevole con freno totale Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e garantisce prestazioni elevate in applicazioni industriali impegnative. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetti a sfere di precisione per il movimento rotatorio, assicurando durabilità e funzionamento fluido. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione ottimale. Con un diametro di 160 mm e un'altezza complessiva di 210 mm, offre una capacità di carico dinamico di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 700 kg. È ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, e attrezzature per il trasporto.
La ruota fissa Delta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 210 mm. La capacità di carico dinamico è di 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 700 kg. Questa ruota trova impiego nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, in sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che in attrezzature per il trasporto.