Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Lumina è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole che garantisce una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 40 mm con un'altezza complessiva di 44 mm. La capacità di carico dinamico è di 30 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 60 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità affidabile e silenziosa.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
A520POI040S70-8x15/8 9011
EAN
4031582389722
Numero materiale S4
990072670
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
38 mm
Portata a 3 km/h
30 kg
Portata statica
60 kg
Altezza totale
44 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,04 kg
Nome del prodotto
Lumina
Standard
EN12528 - Ruote per arredamento
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Diametro perno
8 mm
Lunghezza perno
15 mm
Housing
Colore
Nero grafite (RAL9011)
Forma della forcella
Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Materiale
Polipropilene
Cuscinetto del supporto
Perno, girevole
Diametro cuffia superiore
0 mm
Ingombro di piroettamento
72 mm
Disassamento
11,5 mm
Raggio di piroettamento
36 mm
Diametro filettatura
8 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
0 mm
Lunghezza mozzo
0 mm
Larghezza battistrada
6 mm
Diametro
40 mm
Larghezza corpo
6 mm
Parafili
Senza parafili
Colore battistrada
Nero grafite (RAL9011)
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
Colore Ruota
Nero grafite (RAL9011)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 40 mm
Lumina
A525POI040S70 8x15 TFR

La Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno filettato con collare esagonale, superiore, che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 40 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 50 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 10 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 20 kg, rendendo questa soluzione ideale per mobili e arredi di peso medio.

40 mm
50 mm
10 kg
40 mm
50 mm
10 kg