Ruota girevole con freno semplice 40 mm
Lumina
EAN:
4031582391374
Codice prodotto:
A525POI040S70 8x15 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno filettato con collare esagonale, superiore, che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 40 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 50 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 10 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 20 kg, rendendo questa soluzione ideale per mobili e arredi di peso medio.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali