Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 500 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8470UFD125P63 TFR
EAN
4031582389753
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 4 km/h
250 kg
Portata statica
500 kg
Altezza totale
161 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,61 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
105 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
235 mm
Disassamento
55 mm
Raggio di piroettamento
117,5 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
65 Shore A
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
125 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Ruota 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

La ruota Elastech è progettata per l'utilizzo in ruote pivottanti e presenta un diametro di 100 mm con una larghezza del battistrada di 34 mm e una lunghezza del mozzo di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in poliammide e il battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata, supportato da un cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 320 kg.

100 mm
Uso medio
100 mm
Uso medio
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P63 TFR

La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 500 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

125 mm
Uso medio
161 mm
125 mm
Uso medio
161 mm
Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P63 TFR

La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando resistenza alla corrosione e durabilità in ambienti industriali impegnativi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico, non-marking e vulcanizzato, montato su cuscinetto a rulli inossidabile per un funzionamento fluido e una lunga durata operativa. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 161 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 250 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono movimentazione di carichi pesanti con elevata affidabilità.

125 mm
Uso medio
161 mm
125 mm
Uso medio
161 mm