Ruota fissa 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582392654
Codice prodotto:
8478UFD125P63 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabil...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando resistenza alla corrosione e durabilità in ambienti industriali impegnativi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico, non-marking e vulcanizzato, montato su cuscinetto a rulli inossidabile per un funzionamento fluido e una lunga durata operativa. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 161 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 250 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono movimentazione di carichi pesanti con elevata affidabilità.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox