Ruote 300 mm
Puretech, PVR125x37-Ø12 HL44,4

EAN:
4031582321265
Numero d'ordine:
00902793

Centro della ruota in polipropilene. Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 300 mm
Larghezza della ruota 37 mm
Foro asse Ø 12 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

300 mm

Larghezza della ruota

37 mm

Foro asse Ø

12 mm

Lunghezza mozzo

44 mm

Portata

100 kg

Portata statica

200 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Peso

0.467 kg

Durezza della fascia

A 80 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione