Ruote girevoli 125 mm
Alpha, 3479UFR125P70 L0-11
Ruota girevole con freno centraleIl meccanismo frenante è attivato dalla camma, comandata da un pedale. Il pedale ritorna automaticamente alla posizione neutra. Foro della camma parallelo al lato lungo della piastra, esagono 11 mm, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado Centro della ruota in poliammide. Fascia: gomma elastica antitraccia, mozzo su cuscinetto a rulli
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza della ruota | 40 mm |
Dimensione della piastra | 105 x 85 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
125 mm
Larghezza della ruota
40 mm
Dimensione della piastra
105 x 85 mm
Interasse fori piastra
80/77 x 60 mm
Diametro fori piastra
9 mm
Disassamento
40 mm
Ingombro piroettamento
205 mm
Altezza utile
155 mm
Portata
250 kg
Temperatura
- 20 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso
1 kg
Raggio ingombro piroettamento
103 mm
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli