Ruote girevoli con freno 40 mm
Lumina, 5525POI040L51-8

EAN:
4031582317411

Ruota girevole con freno semplice, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 40 mm
Larghezza della ruota 6 mm
Diametro foro asse 8 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

40 mm

Larghezza della ruota

6 mm

Diametro foro asse

8 mm

Disassamento

12 mm

Ingombro piroettamento

104 mm

Altezza utile

44 mm

Portata

30 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12528

Peso

0.025 kg

Raggio ingombro piroettamento

52 mm

Durezza della fascia

D 65 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote girevoli con freno

Accessori

Accessorio

P41-30x30 / 8

attacco a piastra

Accessorio

P41-38x38 / 8

attacco a piastra

Accessorio

P41-42x42 / 8

attacco a piastra

Accessorio

P10-40x16 / 8

Perno con piastra a U

Accessorio

P10-40x19 / 8

Perno con piastra a U

Accessorio

P10-40x25 / 8

Perno con piastra a U

Accessorio

P11-40x16 / 8

Perno con piastra a L

Accessorio

P11-40x19 / 8

Perno con piastra a L

Accessorio

S70-6x12 / 8

Perno filettato con collare esagonale

Accessorio

S70-6x25 / 8

Perno filettato con collare esagonale

Accessorio

S70-8x12 / 8

Perno filettato con collare esagonale

Accessorio

S70-8x15 / 8

Perno filettato con collare esagonale

Accessorio

S70-8x25 / 8

Perno filettato con collare esagonale

Accessorio

S70-8x34 / 8

Perno filettato con collare esagonale

Accessorio

S70-10x15 / 8

Perno filettato con collare esagonale

Accessorio

S70-10x25 / 8

Perno filettato con collare esagonale

Accessorio

B20-7x36 / 8

Perno senza molla

Accessorio

B11-8x33 / 8

Perno a innesto

Accessorio

B10-11x20 / 8

Perno ad innesto rapido

Accessorio

R20-10x29 / 7 without rips

Socket in plastica, tondo

Accessorio

R20-12x27 / 7

Socket in plastica, tondo

Accessorio

R20-14x27 / 7

Socket in plastica, tondo

Accessorio

R20-16x27 / 7

Socket in plastica, tondo

Accessorio

R20-18x27 / 7

Socket in plastica, tondo

Accessorio

R20-20x27 / 7

Socket in plastica, tondo

Accessorio

R20-23x27 / 7

Socket in plastica, tondo

Accessorio

R10-8x20 / 8

Perno godronato

Accessorio

S10-7x25 / 8

Perno filettato, per profili DIN 1998

Versioni

Ruote

5520POI040L51-8

Ruota girevole, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene, ...

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione