Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale 150 mm
Integral twin, 3944UAP150R36-32S30
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in lamiera di acciaio stampata, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, con cover in materiale sintetico, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza della ruota | 15 mm |
Perno-Ø | 32 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
150 mm
Larghezza della ruota
15 mm
Perno-Ø
32 mm
Lunghezza del perno
51 mm
Disassamento
45 mm
Ingombro piroettamento
249 mm
Altezza utile
193 mm
Portata
250 kg
Temperatura
- 25 / - 25 °C
Norma
EN_12531
Peso
2 kg
Dome-Ø
70 mm
Raggio ingombro piroettamento
125 mm
Durezza della fascia
D 40 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale