Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale 100 mm
Conduttivo
Integral twin, 2944USX100R36-32S30 4xM6

EAN:
4031582341812

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in lamiera di acciaio stampata, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, con cover in materiale sintetico, Perno per freno centrale, corto. Nucleo ruota in poliammide, fascia in poliuretano termoplastico, con parafili, mozzo su cuscinetto a sfere di precisione, schermato Nota: Prodotto certificato TÜV Sud.Le ruote lavabili devono essere adeguatamente schermate nella zona di montaggio da parte del costruttore del letto.

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 100 mm
Larghezza della ruota 15 mm
Perno-Ø 32 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

100 mm

Larghezza della ruota

15 mm

Perno-Ø

32 mm

Lunghezza del perno

51 mm

Disassamento

31 mm

Ingombro piroettamento

170 mm

Altezza utile

129 mm

Portata

125 kg

Temperatura

- 25 / - 25 °C

Norma

EN_12531

Peso

1 kg

Dome-Ø

62 mm

Raggio ingombro piroettamento

85 mm

Durezza della fascia

D 40 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

Si

Supporto

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale

Accessori

Accessorio

Change Lever 24

Leva trasmissione mm 24 per trasferire l'azione frenante alla seconda coppia di ruote.  

Accessorio

Change Lever 65

Leva trasmissione mm 65 per trasferire l'azione frenante alla seconda coppia di ruote.  

Accessorio

Double Lever 45 left - silver

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Double Lever 45 right - silver

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Double Lever 30 - silver

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Double Lever 45 left - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Double Lever 45 right - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Double Lever 30 - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Lever 30 - silver

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Lever 45 left - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Lever 45 right - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Lever 30 - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Lever 180 30 - silver

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Accessorio

Lever 180 30 - grey

Per tutte le leve di controllo sono disponibili tappi colorati supplementari. Se necessario, ordinarli a parte.  

Versioni

Ruote

2946USX100R36-32S30 4xM6

Ruota girevole con freno centrale, Supporto in lamiera di acciaio stampata, girevole su cuscinetto a sfere di precisione...

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione