Ruote fisse 200 mm
Omikron flex, 9858FCP200P63 83shA HL50
Fixed castor, housing made of welded steel, bright zinc plated, blue passivated. Wheel centre: cast iron, painted. Plate fitting. Convex tread R100mm made of Premium Polyurethane (Ultratech), casted, 83 Shore A thickness 15mm, precision ball bearing, sealed. Suspension with 3 springs for better off-load and heavy duty operation
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza della ruota | 50 mm |
Dimensione della piastra | 140 x 110 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
200 mm
Larghezza della ruota
50 mm
Dimensione della piastra
140 x 110 mm
Interasse fori piastra
105 x 80 mm
Diametro fori piastra
13 mm
Diametro foro asse
105 x 80 mm
Disassamento
100 mm
Altezza utile
272 mm
Portata
900 kg
Temperatura
-20 / +60 °C
Norma
EN_12533
Peso
10 kg
Durezza della fascia
A 83 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Altezza totale sotto carico
237 mm
Massima compressione
35 mm
Supporto
Ruote fisse