Ruote fisse 200 mm
Inossidabile,
Scout, 8148UFC200P60

EAN:
4031582429473

Ruota fissa, attacco a piastra. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 200 mm
Larghezza della ruota 40 mm
Dimensione della piastra 130 x 74 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

200 mm

Larghezza della ruota

40 mm

Dimensione della piastra

130 x 74 mm

Interasse fori piastra

110 x 50 mm

Diametro fori piastra

10,5 mm

Disassamento

50 mm

Altezza utile

245 mm

Portata

250 kg

Temperatura

-20 / +80 °C

Peso

2 kg

Durezza della fascia

A 64 Shore

Inossidabile

Si

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote fisse

Versioni

Ruote

814WUFC200P60 180°

Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, attacco a piastra. Wheel centre made of Polyamide, ...

Ruote

814SUFC200P60 180°

Ruota con supporto girevole con allineamento automatico, attacco a piastra. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elas...

Ruote

814SUFC160P63 180°

Ruota con supporto girevole con allineamento automatico, attacco a piastra. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elas...

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione